ISL pour camions et bus européens

Énergie

206 - 395 ch 154 - 295 kW

Couple

1143 à 1260 lb-pi 1550 à 1708 N•m

Certification

Euro II, Euro 2

Disponibilité des produits

Amérique du Nord, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe

Applications

Camions et bus européens
Moteur Cummins ISL pour camions et bus européens

Cummins ISL est un choix de distribution d'énergie très flexible avec un faible poids, une taille compacte et une configuration économe en carburant de 8,9 litres.  Avec un poids plus léger que les moteurs concurrents, les opérateurs bénéficient de performances élevées, de fortes accélérations et de coûts d’exploitation réduits, le tout avec la fiabilité et la durabilité attendues de Cummins.

L’ISL a été conçu avec une résistance structurelle robuste et intègre des caractéristiques de conception qui sont normalement associées aux gros moteurs Cummins. Un arbre à cames et des galets améliorés, un amortisseur visqueux et un système de lubrification haute capacité permettent à Cummins de maintenir une durabilité et une fiabilité élevées avec un rapport puissance/poids élevé. Avec un poids d’un peu plus de 800 kg, l’ISL offre des avantages significatifs pour les opérations critiques et à volume élevé de charges utiles. Avec des niveaux de couple inégalés pour un moteur de cette taille, l’ISL offre une solution en énergie flexible pour les porteurs haut de gamme, les tracteurs légers, les bus et autocars plus puissants et les applications de véhicules spécialisés.
 

Caractéristiques et avantages

  • Ingénierie haut de gamme - bloc-cylindres avec conduites de fluide intégrées, vilebrequin forgé en acier résistant à la traction, pistons à haute durabilité et chemises de cylindre à butée intermédiaire spéciales avec finition de surface supérieure soutiennent l’objectif de durabilité de révision de 850,000 km.
  • Intégration et protection électroniques - la liaison de données standard de l’industrie accepte les entrées de tous les composants du groupe motopropulseur, y compris les transmissions électroniques, les freins ABS et l’antidérapant ASR. Crée un flux continu d’informations partagées le long d’un réseau à haut débit.
  • Protection électronique - les capteurs répartis dans tout le moteur renvoient en permanence des données au module de commande électronique pour l’autodiagnostic et la protection. Des diagnostics rapides et le téléchargement des données sont disponibles, ce qui permet d’assurer une disponibilité maximale des véhicules.
  • Module de commande électronique (ECM) - a une capacité de traitement plus élevée que le modèle précédent. Il maintient un équilibre optimal entre les exigences de charge, l’efficacité énergétique et le contrôle des émissions. Il est conçu pour être isolé des charges thermiques et vibratoires préjudiciables pour une fiabilité et une durabilité extrêmes. • Système à rampe commune haute pression - Le système Cummins XPI fonctionne à une pression plus élevée et offre un contrôle plus précis du processus de combustion. Capable de générer des pressions d’injection allant jusqu’à 1800 bars pour une distribution de puissance raffinée et rapide, une réduction du bruit et un démarrage à froid amélioré.
  • Ventilation fermée du carter (CCV) - nouveau système monté sur le couvercle des soupapes du moteur nécessaire pour recycler les gaz de fuite désormais comptés dans les émissions du moteur. Positionné à l’arrière pour les conceptions de cabine au-dessus du camion.
  • La prise de force du moteur arrière (REPTO) d’une capacité d’entraînement de 690 Nm est disponible - elle convient à des applications telles que les bétonnières.
  • Turbocompresseur à géométrie variable - offre des améliorations de performances et de maniabilité sur toute la plage de régimes. Il agit comme un frein sur échappement, permettant aux fabricants de simplifier leur installation.
  • Filtration du moteur la plus récente - un nouveau média filtrant à carburant basé sur la nanotechnologie offre une protection inégalée pour le système de carburant du moteur, éliminant jusqu’à 98,7 % de toutes les particules aussi petites que 4 microns. L’élément d’entretien remplaçable du filtre a moins d’impact sur l’environnement que son prédécesseur, et la conception unique brevetée sans filtre et sans roulement empêche le moteur de fonctionner sans élément multimédia installé, éliminant ainsi le risque de pénétration de débris dans le moteur.
  • Nouveau système de post traitement - une configuration en arrière pour les installations compactes, prête à être montée directement sur leur châssis. Une conception de la réduction catalytique sélective brevetée utilise la technologie de la zéolite de cuivre pour une efficacité de conversion très élevée, même à basse température.
  • Assistance mondiale - soutenue par le plus vaste réseau de l’industrie, avec plus de 5,000 points de service dans le monde entier. Contactez votre centre d’assistance à la clientèle local pour obtenir une assistance technique, des détails sur www.cummins.com/customer-assistance
  • Garantie - Pour plus d’informations, veuillez contacter Cummins au +44 (0)1327 886464 ou trouvez votre distributeur Cummins local, en utilisant notre localisateur de services en ligne.
  • Module de commande électronique (ECM) - a une capacité de traitement plus élevée que le modèle précédent. Il maintient un équilibre optimal entre les exigences de charge, l’efficacité énergétique et le contrôle des émissions. Il est conçu pour être isolé des charges thermiques et vibratoires préjudiciables pour une fiabilité et une durabilité extrêmes. Le module de commande électronique garantit que le moteur et le post traitement répondent aux exigences de surveillance plus strictes du diagnostic embarqué (OBD) Euro 6.
Spécifications

L’ISL est une solution énergétique flexible pour les porteurs haut de gamme, les tracteurs légers, les bus et autocars plus puissants et les applications de véhicules spécialisés.  Il offre un rapport poids/puissance élevé avec une excellente réactivité.



Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Cotes

 

Émissions 

Gamme d'énergie PS (kW) 

Vitesse nominale tr/min 

Puissance de pointe Nm (lb-pi) 

Euro II 

350 (260) 

2100 

1550 (1143) 

Euro III 

209-260 (260-252) 

2100 

1550 (1143) 

Euro IV 

280-400 (209-298) 

2100 

1700 (1260) 

Euro V 

280-400 (209-298) 

2100 

1700 (1260) 

Entretien

 

Euro 3

Article 

Kilomètre 

Heures 

Mois 

Huile et filtre 

15,000-60,000 

500-1,000 

Filtre à carburant 

15 000 

500 

Réglage de la hauteur 

241 000 

4 000 

48 

 

Euro 4

Article 

Kilomètre 

Heures 

Mois 

Huile et filtre 

15,000-80,000 

500-1,500 

12 

Filtre à carburant 

15 000 

500 

Réglage de la hauteur 

241 000 

4 000 

48 

 

Tous les chiffres sont réglables en fonction du cycle de service. 
Pour obtenir des informations complètes sur l’entretien, veuillez consulter votre manuel du propriétaire ou votre manuel d’utilisation et d’entretien.

Efficacité
Performance

ou