Énergie
Couple
Certification
Disponibilité des produits
Applications
L’ISB6.7 s’appuie sur la réputation des légendaires moteurs Cummins de la série B, dont plus de quatre millions sont en service dans le monde.
Disponible en 6.7 litres, l’ISB6.7 utilise la technologie de réduction catalytique sélective (SCR) pour se conformer aux réglementations d'émissions Euro 5 et ADR80/03.
La fiabilité reconnue de la plateforme bien établie de Cummins de la série B est intégrée dans l'ISB6.7, ainsi que des performances de pointe et une efficacité énergétique en matière de carburant.
Caractéristiques et avantages
- Le rapport puissance-poids le plus élevé de sa catégorie.
- Excellent pedigree : Dérivé d'une plate-forme B durable et éprouvée.
- Système de carburant à rampe commune haute pression avec injecteurs électroniques pour une livraison rapide de l'alimentation, un faible bruit et de faibles émissions.
- Commande électronique à pleine autorité offrant des fonctionnalités standard de Cummins telles que le diagnostic, le téléchargement de données, le contrôle de la prise de force, la surveillance de l’entretien et la protection du moteur.