CPAK X15 (Stage II)

Énergie

500 - 600 ch 373 - 447 kW

Couple

lb-pi 0 N•m

Certification

UE Stage II, EPA Tier 2

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'exploitation minière
Unités de puissance
Moteur cpak x15

Caractéristiques et avantages

  • Émissions off-highway - Le moteur X15 respecte les réglementations sur les émissions Euro Stage II et US EPA Tier 2 pour les applications off-highway.
  • Commandes électroniques à pleine autorité - Le système de contrôle électronique utilise la technologie de microprocesseur la plus récente pour des performances supérieures, une économie de carburant et des diagnostics efficaces.
  • Système d'injection à haute pression (XPI) de Cummins - Offre un fonctionnement plus propre et plus silencieux.
  • Purificateur d’air - Purificateur d’air industriel robuste, avec élément de sécurité.
  • Montage sur rail de base - Châssis de base de section lourde.
  • Système de refroidissement - Radiateur robuste, capable d’être ambiant à 50°C, intégrant le refroidissement par l’eau des chemises du moteur et le refroidissement de l’air de suralimentation.
  • Échappement - Silencieux d'échappement résidentiel intégral avec capuchon de pluie.
     
Spécifications
Moteur Tier II Puissance de l'énergie Vitesse de fonctionnement Couple
X500 500 ch
373 kW
2100 tours

1600 lb-pi
2169 NM

X525 525 ch
391 kW
1800 tours

1750 lb-pi
2373 NM

X600 600 ch
447 kW
2100 tours

2050 lb-pi
2779 NM

 



Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Efficacité
Performance

ou