Remorqueur sud-africain
Maritime

Remorqueurs portuaires sud-africains

par Alan Haig-Brown

Conçu en Afrique du Sud, construit en Afrique du Sud et détenu en Afrique du Sud. Actuellement en construction, la paire de remorqueurs de 2000 ch, 19,3 par 7,25 mètres, sera un ajout fier à la flotte de la Transnet National Ports Authority d’Afrique du Sud. Les capacités de conception et de construction maritime sud-africaines sont bien établies et ce nouveau navire renforcera cette base solide.

Les dimensions et l'énergie placent ces nouveaux remorqueurs dans une catégorie très populaire. Propulsés par une paire de moteurs K38 populaires de Cummins, classés IMO2, et tournant des hélices Teigbridge, à cinq pales, de la série B, grâce à des engrenages ZF 3750 avec des rapports de 5,950:1, les deux bateaux répondront aux exigences diverses des bateaux de travail portuaire modernes. Avec les deux moteurs développant 2000 ch à 1800 tr/min, cette fonctionnalité est renforcée par les engrenages équipés d’une valve de traînage permettant des manœuvres de précision à basse vitesse. En même temps, les hélices, avec leur diamètre de 1829 m/m et leur pas de 1472 m/m, offrent au bateau une vitesse de roulement libre supérieure à dix nœuds et une traction solide de 15 tonnes de bollard pour le remorquage côtier ou portuaire. L’équipement de pont de chaque navire comprendra un guindeau avec cabestan, un cabestan de pont arrière et un bollard de remorquage équipé d’un crochet de remorquage.

Avec des logements pouvant accueillir jusqu’à six personnes, les remorqueurs auront pour tâche un large éventail de responsabilités, allant du remorquage au pilotage. La capacité de chaque bateau comprendra 28 mètres cubes pour le carburant, 10 m3 pour l’eau et ,83 m3 pour l’huile de lubrifiant. L’énergie électrique auxiliaire de chaque navire sera assurée par une paire de groupes électrogènes Cummins 4B3.9 de 47 kW, 1500 tr/min, 50 kVa 400V.

Les deux remorqueurs seront construits au chantier Veecraft Custom Commercial Craft, qui compte déjà à leur actif une liste impressionnante de navires, en acier et en aluminium. Les nouveaux remorqueurs porteront leur nom au moment de leur mise en service, actuellement prévue pour le juin 2021.
 
Rendu par courtoisie de Veercraft.

Pour plus d’informations :

Propriétaire du bateau : Transnet National Ports Authority Afrique du Sud
Contact & téléphone : Nazeer Slarmie  +27 060570-8688
Web : https://www.transnet.net/Divisions/Pages/NPAuthority.aspx


Constructeur de bateaux : Veecraft Custom Commercial Craft (www.veecraft.com)
Adresse : Stuart McVitty, 
Boutique 24, Eastern Mole Road, 
Port du Cap 
Afrique du Sud.  
Mobile:  +27 72 915 2003 
Téléphone : +27 21 7410260

Concepteur de bateaux : Naval Africa Design (www.navalafrica.co.za)
Adresse et téléphone : 10 Rotterdam Road, 
Bayhead Kwazulu 
Natal 
Afrique du Sud 4026. 
Téléphone : +27 31 205 3747

Mark Sylvester
Cummins Inc.
Responsable des ventes marine, pétrole et gaz - Afrique
Tel :  +27 (0) 21 945 1888
Cellule :  +27 (0) 83 415 2764
E-mail: [email protected]  
Site web :  https://www.cummins.com/

Alan Haig-Brown
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
Bangkok, Thaïlande &
Vancouver, Canada
Canada Téléphone : 604 520 7650
Téléphone thaïlandais : 66 (0)8 5347 6206
E-mail : [adresse e-mail protégée]
Web : www.haigbrown.com
 

Études de cas connexes
Étude de cas marine

Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...

Étude de cas marine

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...

Étude de cas marine

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.