""
Maritime

Navire de recherche halieutique construit en Malaisie pour le Bangladesh

par Alan Haig-Brown

Référence du navire Cummins #783

R/V Meen Shandhani

La Sumber Samudra Sdn. Bhd. de Perak, en Malaisie, a récemment livré un navire de recherche et d’enquête halieutique de 37,8 mètres. Construit pour le Département des pêches du Bangladesh, le R/V Meen Shandhani a effectué des essais officiels en mer en juin 2015. Des essais supplémentaires pour les engins de pêche ont été réalisés à la fin du 2015.

Une fois tous les essais terminés, les équipages recevront une formation dans le cadre du paquet de construction. Après son voyage de livraison à son port d’attache de Chittagong, au Bangladesh, elle entreprendra des recherches sur les pêches dans le golfe du Bengale. Cette mer est riche en ressources halieutiques, mais des recherches adéquates pour établir des prises admissibles durables seront renforcées par les travaux menés à bord du R/V Meen Shandhani.

 

 

Le nouveau navire, capable de pêcher une large gamme d’équipements et de pièges à chalut, dispose de laboratoires à la fois humides et secs pour les scientifiques. Avec une capacité pouvant accueillir jusqu’à 28 membres d’équipage et chercheurs, le bateau viendra renforcer les travaux croissants sur la pêche durable menés par les nations d’Asie du Sud-Est et du Sud. Il sera également équipé pour surveiller les eaux du golfe du Bengale à la recherche de salinité et d’autres variables qui deviennent de plus en plus importantes pour suivre les aspects du changement climatique.

 

 

La puissance principale du moteur R/V Meen Shandhani est un Cummins QSK38-M avec une puissance robuste de 1400 ch à 1800 tr/min. L’alimentation électrique du navire est fournie par une paire de générateurs principaux de 150 kW à 50 Hz, chacun alimenté par un moteur Cummins QSB7-DM. Les générateurs ont la capacité de synchronisation. Il existe également un groupe de secours de 30 kW alimenté par Cummins 4BTA3.9-DM.

La classification du navire a été réalisée par le Bureau Veritas. Il possède la notation (BV) +COQUE, +MACH, NAVIRE DE SERVICE SPÉCIAL/RECHERCHE, NAVIGATION SANS RESTRICTION.


Pour plus d’informations :


Jason Ong
Responsable des ventes
Unité d’activité moteur (EBU)
Cummins Scott & English Malaysia Sdn. Bhd.
N°12, Jalan Pemaju U1/15, Seksyen U1,
Parc industriel Hicom Glenmarie,
40150 Shah Alam,
Selangor, Malaisie.
Tel : 603 5022 8888
DIT : 603 5022 8882
Fax : 603 5022 8838
Mobile : 6012 212 8885

Manoir Mazuan
Cummins Scott & English Malaysia
Tel +603 5022 8888
Fax : 603 5022 8838
PV : 6012 250 3915
E-mail : [email protected]

Études de cas connexes
Étude de cas marine

Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...

Étude de cas marine

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...

Étude de cas marine

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.