""
Maritime

Chaîne de montage pour remorqueurs

par Alan Haig-Brown

Référence du navire Cummins #614

Prêt pour le travail.

Les chantiers navals du Sarawak sont particulièrement habiles à répondre aux exigences de plusieurs commandes de remorqueurs. Le chantier naval Kian Juan à Miri est actuellement en train de construire dix bateaux, tous selon le même design. Fin janvier de cette année, deux unités avaient été livrées et six étaient programmées pour des essais en mer. Le reste des deux unités avait déjà été lancé et était en cours d’armement à côté. La grande zone ouverte, les vastes bâtiments couverts et la large façade sur la rivière simplifient la complexité logistique de ce type d’entreprise. La capacité des fournisseurs locaux à répondre aux exigences dans les délais et selon le calendrier est tout aussi importante.

L’usine de Miri pour Scott et English fournissait les 20 moteurs principaux Cummins KTA38-M2 de 1200 ch pour les dix remorqueurs de 30 par 8,6 mètres. Chaque remorqueur aura 2400 ch pour faire tourner une paire d’hélices de 2000 par 1789 m/m grâce à des engrenages Twin Disc MG5321 DC avec des réductions de 5,96:1. Cette énergie permettra aux remorqueurs d’obtenir une traction de 25 tonnes de conception et une vitesse de onze nœuds.


Un sur dix.

Avec une profondeur moulée de 4,13 mètres, chaque remorqueur a une capacité de 203 tonnes de carburant, 50 tonnes d'eau potable, 57 tonnes d'eau de ballast. L’hébergement pour l’équipage est prévu dans deux cabines individuelles et quatre cabines pour trois personnes chacune. Les bateaux sont équipés de réservoirs de rétention des eaux usées et de systèmes de traitement. Ils sont également équipés de séparateurs d'eau de cale huileuse.

Un treuil de remorquage à un seul tambour de 25 tonnes, d’une capacité de 500 mètres de ligne à 48 m/m, est monté sur le pont arrière. Le navire est également équipé d’un crochet de remorquage à dégagement rapide.

Scott & English a également fourni les 20 groupes électrogènes de 78 kW équipés de moteurs Cummins 6BT5.9 pour les dix bateaux. Les remorqueurs sont classés GL +100 A5 +MC, remorqueurs à navigation sans restriction. Les dix remorqueurs sont construits pour le compte de Thaumas Marine Ltd, de Sabah, Malaisie. Le porte-parole des propriétaires, David Chee, rapporte que les navires sont en vente avec une livraison rapide hors du chantier Miri à 1,95 millions USD nets au propriétaire.


Pour plus d’informations :

M. Lim Pah Poh Meng - Directeur de la cour
Kian Juan Dockyard Sdn Bhd
Lot 2042, Zone industrielle de Kuala Baram,
98000 Miri Sarawak, Malaisie.
Tel : 6085 605678
Fax : 6085 605455
Email : [email protected]

Thaumas Marine Ltd.
Mme Jubie - Responsable marketing
Mobile: 60 13 863 8339
Adresse de correspondance : Bloc G • Lot 3B • Bandar Leila
W.D.T. 259 • 90009 Sandakan
Sabah • Malaisie
Téléphone : 60 89 616263
Fax : 60 89 616654
E-mail : [email protected]

MT Chong
Scott & English (M) Sdn Bhd
Lot 1450 & 1451, Bloc 3, M.C.L.D.
Zone industrielle de Piasau,
98000 Miri, Sarawak, Malaisie.
Tel : 6085 - 654984
Fax : 6085 - 654193
E-mail : [email protected]

Études de cas connexes
Étude de cas marine

Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...

Étude de cas marine

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...

Étude de cas marine

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.