Légendes du football

Dans le domaine à enjeux élevés des centres de données, les légendes du football limitent les temps d'arrêt à la ligne de mêlée et surmontent tous les défis critiques.

Représentation graphique des groupes électrogènes sur un terrain de football

Découvrez les légendes sur l'énergie

Robustes, fiables et toujours prêts à vous accompagner dans votre stratégie énergétique. La technologie Cummins est conçue pour dominer le temps de disponibilité et offrir des performances fiables.

Conteneur de système de stockage d'énergie par batterie sur un terrain de football

Le tout-en-un | RB

Le BESS distribue des rafales rapides d’énergie au moment où elle est le plus nécessaire, ce qui le rend polyvalent pour les courtes distances (de distribution). BESS porte ce numéro parce qu’il garantit un taux de disponibilité de 24h/7j.

Groupe électrogène sur le terrain de football

Le mur de fer | DL

La pierre angulaire de la ligne défensive : massive, fiable et prête à protéger. Cette centrale est la dernière ligne de défense contre une attaque (du réseau) totale.​

Unité de commutateur de transfert sur le terrain de football

Le Route-Runner | WR

Rapide, flexible, adaptable à différents types de pièces. Obtenez une disponibilité maximale à chaque fois avec « The Route-Runner », qui se chargera toujours de votre énergie électrique.

unité de contrôle numérique sur un terrain de football

Le Closer | QB

Le DMC est le quarterback du contrôle de l'énergie. Le « Closer » prend toujours les bonnes décisions et fait preuve d'une grande précision pour que vos opérations avancent sur le terrain.

Groupe électrogène HSK78G sur un terrain de Football

Le Marteau | FB

Voici « The Hammer », le Cummins HSK78G. Un groupe électrogène à gaz robuste et infatigable qui fonctionne dans les environnements les plus extrêmes sans jamais faillir.

Appareillage de connexion sur le terrain de football

Général défensif sur le terrain | LB

Le spécialiste de terrain qui surveille en permanence le réseau, orchestre la gestion de la charge et intervient rapidement pour garantir la disponibilité.

Groupe électrogène QSK95 sur le terrain de football

Gridlock | DB

« Gridlock » est le groupe électrogène de référence de la gamme, offrant des performances exceptionnelles pour l'énergie de secours.

arte gridiron greats avec un casque de football américain
Collectionnez les légendes du football

Vous souhaitez recevoir davantage de Power Plays dans votre boîte de réception et obtenir un ensemble complet de cartes à collectionner ? Veuillez saisir vos coordonnées ci-dessous.

Carte à collectionner du groupe électrogène QSK78 montrant le groupe électrogène sur le terrain de football.
Solutions de distribution d'énergie de secours pour la mission

Nos solutions sont conçues pour les centres de données et bien plus encore. Nous intégrons des groupes électrogènes haute performance, un stockage d’énergie par batterie et des commandes hybrides pour garantir une disponibilité critique.

Avantages clés

  • Fiabilité et temps de disponibilité inégalés
  • Évolutives et modulaires
  • Énergie de réponse rapide
  • Éprouvées dans des environnements critiques

Constituer votre équipe peut être difficile

Vous voulez en savoir plus ?

Recevez les dernières nouveautés de Cummins en matière de technologies, de produits, de nouvelles et d’informations.