Yüksek Beygir Gücü ReCon® ve Rebuild
ReCon® ürünleri sadece tamir edilmez veya yeniden oluşturulmaz, aynı zamanda ISO 9000 gibi uluslararası kabul görmüş kalite sertifikası standartlarını kullanan modern fabrikalarda yenileştirilirler.
Cummins'in yenileştirme süreci; son yay, somun ve cıvataya kadar her parçanın tamamen sökülmesiyle başlar.
Parçalar, aşındırıcı olmayan temizleme yöntemleri kullanılarak temizlenir ve yenileştirme sürecinde yeniden kullanım için kalite standartlarını karşıladıklarından emin olmak için kapsamlı testlere tabi tutulur.
Cummins fabrika standartlarını karşılamayan parçalar yeni Orijinal Cummins Parçalarıyla değiştirilir. Bireysel bileşenler montajdan önce test edilir ve komple montajlar müşterilerimize satılmadan önce sıkı kalite testlerinden geçmelidir.
Faydaları
- Cummins New Parts ile karşılaştırıldığında maliyet tasarrufu ve ekonomik seçim
- ReCon motoru kurarken daha az arıza süresi
- En yüksek kaliteli bileşenler ve en son teknoloji dâhil
- Cummins desteğiyle kafa rahatlığı
- Cummins Yeni Parçalar ile birlikte verilen Cummins Parça Garantisi
- Çevreye duyarlı seçenek
| Seçeneklerim neler? | Cummins New Parts | Cummins ReCon® Parçalar | Orijinal Cummins Rebuild | Cummins ReCon® Motor | Orijinal Olmayan Parçalar |
|---|---|---|---|---|---|
| Müşteri Çözümü | Çekirdek iade edilemezse, yeni ekipmanlarda en yüksek performansı sağlamak için en iyi seçenek. | Ekipmanınızın hızlı bir şekilde yeniden çalışabilmesi için aynı yüksek kaliteye sahip daha uygun maliyetli bir çözüm. | Yetkili Cummins lokasyonlarında gerçekleştirildiğinde, bu uygun maliyetli çözüm hem gerçek onarım uygulamalarını hem de çeşitli bütçeleri karşılar. | ReCon® motorlar, orijinal motorunuzun yeniykenki performansıyla aynı veya ondan daha iyi performans gösterebilen daha düşük maliyetli bir motor değiştirme çözümü sunar. Çekirdek değişimi yok ve sürpriz faturalar yok. | Belirsiz güvenilirlik ve ekipman arıza süresi riski. Uzun vadeli arıza riski ile kısa vadeli tasarruf. Cummins'in küresel servis ağı tarafından desteklenmemektedir. |
| Ürün Kalitesi | En yüksek kaliteli malzemeler ve en son ürün yenilikleri kullanılarak %100 Cummins teknik özelliklerine göre oluşturulmuştur. | %100 orijinal Cummins teknik özelliklerine göre fabrikada demonte edilmiş, temizlenmiş, incelenmiş, geri yüklenmiş ve test edilmiştir. | En yakın tarihli yeni veya ReCon® parçaları kullanarak aşınmış bileşenleri güvenilir bir şekilde değiştirme seçeneği. | Tüm motor fabrikada sökülür, temizlenir, incelenir, restore edilir ve %100 orijinal Cummins teknik özelliklerine göre test edilir. Aşınmış parçalar yeni veya ReCon® parçalarla değiştirilir. | Cummins teknik özelliklerini karşılamaması olası bileşenler kullanır. Tek bir parçadaki küçük spesifikasyon varyasyonları motorda hasara neden olabilir. |
| Finansal Avantajlar | Ekipmanın değerini korumasına yardımcı olabilecek birinci sınıf yatırım. Çekirdek iadesi gerekmez. | Cummins New Assembly'den %30'a kadar daha düşük parça maliyeti ile en yüksek uzun vadeli işletme maliyeti tasarrufları, ilave artık ekipman değeri sunar. | Orijinal Cummins parçaları kullanılarak atölyede yeniden oluşturmada en yüksek kaliteyi sağlayarak daha iyi uzun vadeli tasarruf. Mevcut motorunuzdaki parçaları yeniden kullanabilir. | Düşük arıza süresi, yenisinden daha az maliyetle yol açar ve ekipman değerinin korunmasına yardımcı olur. | Motor ömrü boyunca parçaların onarımı/değiştirilmesiyle ilgili ek maliyetler. Ters akış garanti kapsamı yoktur. |
| Garanti | 1 yıl sınırsız saat | 1 yıl sınırsız saat | 1 yıl sınırsız saat | 1 yıl sınırsız saat | Bilinmiyor |
Orijinal olmayan parçaların yerine Cummins'i kullanma nedenleri
- Montaj hatlarında yeniden üretilen bu motorlar, tasarım ve malzemedeki en son gelişmeleri içerir
- Motorlar, Cummins fabrika spesifikasyonlarına göre geri yüklenir ve 7.400 üzeri yetkili servis yerinden oluşan servis ağıyla dünya çapında bir garanti ve servis ağı ile desteklenir
- Motor değişimi genellikle sadece iki gün sürer ve arıza süresini en aza indirir
- ReCon® motorları yeniden imal edilmiş motorlar aynı zamanda tipik bir onarılmış motora göre daha iyi yakıt tasarrufu, daha düşük bakım maliyetleri ve emisyonlarla daha fazla değer sağlar
Orijinal Cummins Parçalarını aldığınızdan emin olmak için, her zaman 7.500 üzeri Cummins yetkili parça ve servis lokasyonundan oluşan ağımız üzerinden satın alın. Size yakın bir yetkili servisi bulmak için konum sayfamızı ziyaart edin
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için Cummins Satış ve Servis lokasyonunuzla iletişim kurun.
Sonraki Adımlar