Cummins dizel jeneratör setleri tüm güç ihtiyaçlarınızı gidermenize yardımcı olabilir.  Neredeyse tüm işletmeler elektrik gücüne bağımlı olduğundan Cummins, işletmenizi güç kaybının ciddi sonuçlarından korumaya yardımcı olabilir.  Küresel bir güç lideri olan Cummins, evler ve işletmeler için çalışmama süresini en aza indirebilecek güvenilir acil durum yedek ve birincil güç sistemleri sağlayabilir. 

c150d5
Cummins Power Generation Bayileri

Cummins Power Generation sertifikalı bayiler, sizi ve işletmenizi 17 ila 550 kVA arasında koruyabilecek bir Cummins güç sistemi sağlamaya yardımcı olabilir.  Tam donanımlı ve sertifikalı Cummins bayileri, işletmelere toplam güç çözümleri sağlamak için Cummins ile birlikte çalışır.  Bayilerimiz, teklif ve teklif aşamasındaki ilk öneriden kuruluma, devreye almaya ve ömür boyu jeneratör servis ve bakım desteğine kadar eksiksiz bir hizmet sağlamak için sizinle yakından çalışır. 

600 kVA Altındaki Jeneratör Setleri

Jeneratör Serisi - 17 ila 550 kVA (50Hz)
Model Bekleme Derecelendirmesi
kVA
Bekleme Derecelendirmesi
kW
Birincil Derecelendirme
kVA
Birincil Derecelendirme
kW
Motor Emisyon Uyumluluğu Standart Alternatör Standart Kontrolör
C17D5 16,5 13 15 12 X2.5-G2   S0L1-P1 PS0600
C22D5 22 18 20 16 X2.5-G2   S0L2-G1 PS0600
C28D5 27,5 22 25 20 X2.5-G2   S0L2-M1 PS0600
C33D5 33 26 30 24 X3.3-G1   S0L2-P1 PS0600
C38D5 38 30 35 28 X3.3-G1   S0L2-J1 PS0600
C44D5e 44 35 40 32 4BTAA3.3-G14 AB Faz IIIA UCI224C PS0600
C44D5L 44 35 40 32 4BTAA3.3-G13   UCI224C PS0600
C55D5e 55 44 50 40 4BTAA3.3-G14 AB Faz IIIA UCI224D PS0600
C55D5L 55 44 50 40 4BTAA3.3-G13   UCI224D PS0600
C66D5e 66 53 60 48 4BTAA3.3-G14 AB Faz IIIA UCI224F PS0600
C66D5L 66 53 60 48 4BTAA3.3-G13   UCI224F PS0500
C90D5 90 72 82 65 6BTA5.9-G5   UCI224G PC 1.2
C110D5 110 88 100 80 6BTA5.9-G5   UCI274C PC 1.2
C150D5 150 120 136 109 6BTAA5.9-G6   UCI274E PC 1.2
C170D5 170 136 155 124 6BTAA5.9-G7   UCI274F PC 1.2
C175D5e 175 140 160 128 QSB7-G5 AB Faz IIIA UCI274F PC 1.2
C200D5e 200 160 182 146 QSB7-G5 AB Faz IIIA UCI274H PC 1.2
C220D5e 220 176 200 160 QSB7-G5 AB Faz IIIA UCI274H PC 1.2
C220D5 220 176 200 160 6CTAA8.3-G7   UCI274H PC 1.2
C250D5e 250 200 230 184 QSL9-G7 AB Faz IIIA UCDI274K PC 1.2
C250D5 250 200 227 182 6CTAA8.3-G9   UCDI274J PC 1.2
C275D5e 275 220 250 200 QSL9-G7 AB Faz IIIA HCI444D PC 1.2
C275D5B 275 220 250 200 6LTAA9.5-G3   UCDI274K PC 1.2
C275D5 275 220 250 200 QSL9-G5 TA Luft 4g UCDI274K PC 1.2
C300D5e 300 240 275 220 QSL9-G7 AB Faz IIIA HCI444D PC 1.2
C300D5B 300 240 275 220 6LTAA9.5-G3   HCI444D PC 1.2
C300D5 300 240 275 220 QSL9-G5 TA Luft 4g HCI444D PC 1.2
C330D5e 330 264 300 240 QSL9-G7 AB Faz IIIA HCI444D PC 1.2
C330D5B 330 264 300 240 6LTAA9.5-G1   HCI444D PC 1.2
C330D5 330 264 300 240 QSL9-G5 TA Luft 4g HCI444D PC 1.2
C350D5B 350 280 320 256 6LTAA9.5-G1   HCI444E PC 1.2
C400D5 400 320 360 288 QSG12-G1   S4L1D-F41 PC 2.2
C450D5 450 360 409 327 QSG12-G2   S4L1D-G41 PC 2.2
C400D5eB 400 320 360 288 QSZ13-G7 AB Faz IIIA HCI544C PC 2.2
C450D5eB 450 360 409 327 QSZ13-G7 AB Faz IIIA  HCI544C PC 2.2
C500D5 500 400 455 364 QSZ13-G5 AB Faz II HC5C PC 2.2
C550D5 550 440 500 400 QSZ13-G10  AB Faz II S5L1S-D4 PC 2.2
C550D5e 550 440 500 400 QSX15-G8   HCI544D PC 2.2
gtec transfer şalteri
Öne Çıkan Ürün

GTEC Transfer Şalteri

GTEC transfer şalterleri, yükleri şebeke ile jeneratör seti arasında veya iki jeneratör arasında aktarmak için güvenilirlik ve esnekliği küçük, ekonomik bir pakette bir araya getirir. 

Buraya bağlan
Bize bağlanın