QSK50 Kuyu Bakım Uygulamaları

Güç

2000 - 2500 hp 1491 - 1864 kW

Tork

5805 - 7081 lb-ft 7871 - 9601 N•m

Sertifika

Tier 2 / Faz II, EPA Tier 2, AB Faz I

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa

Uygulamalar

Petrol ve Gaz Motorları
Kuyu Bakımı
Kuyu Bakımı Uygulamaları için Cummins QSK650 Motoru

Zorlu petrol ve gaz uygulamalarında güvenilirlik her şeydir.  QSK50'un üstün çalışma süresinin ve üretkenliğinin fark yarattığı yer burasıdır.  Güvenilirlik, QSK50'u doğru tercih haline getirir.  Her zaman.

Onun V-16 konfigürasyonu 2500'e varan beygir gücü (1864 kilowatts) sunar, eksiksiz diyagnostikler ve prognostiklere ilaveten tam motor izleme, en yüksek performans ve yakıt verimliliği için otomatik ayarlama özelliklerini sağlayan tam yetkili elektronik kontroller ile zorlu kırma işlerinde mükemmel bir seçimdir. 

Spesifikasyonlar

V-16, 4 Zamanlı Dizel Motor

 

Çekirdek  6,25 in (159 mm)
Strok 6,25 in (159 mm)
Hacim  52,25 L (3066,4 inç küp)
Motor Gücü*  1400-2500 hp (1044-1864 kW)
Emme turboşarjlı / ikincil soğutuculu
Tekne Direği Ağırlığı**  12337 lb (5596 kg)
Soğutucu Kapasitesi  42,5 gal (161 L)
Yağlama Yağı Kapasitesi  53,9 gal (204 L)
Dönüş  Saat yönünde (motorun önünden bakıldığında)

 

* Değeri değişken
** Ağırlık yaklaşıktır ve seçenekelere göre değişir.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler
Model İlan Edilen Güç BHP (kW) Tepe Torku lb-ft (Nm) Emisyon Sertifika Düzeyi
QSK50 2500 (1864) @ 1900 rpm 7081 (9601) @ 1500 rpm Tier 2
QSK50 2300 (1715) @ 1900 rpm 6514 (8832) @ 1500 rpm Tier 2
QSK50 2250 (1678) @ 1900 rpm 6300 (8542) @ 1500 rpm Tier 2
QSK50 2000 (1491) @ 1900 rpm 5085 (7871) @ 1500 rpm Tier 2
Verimlilik
Performans

ya da