Quando si specifica un sistema di alimentazione Cummins, si può essere sicuri che sia stato progettato da chi ha esperienza sulle applicazioni, sui collaudi, convalide e assistenza sul posto, per erogare un'alimentazione elettrica affidabile anche nelle applicazioni più complesse.

Preparati ad affrontare qualsiasi sfida in fatto di alimentazione elettrica

Hai bisogno di alimentazione elettrica continua per lunghi periodi di tempo?  C'è Cummins, non cercare oltre. Anche se il tuo prossimo impianto si trova in un'area in via di sviluppo priva di servizi di pubblica utilità o in cui le utenze sono troppo costose o non sono affidabili, Cummins è in grado di fornire energia primaria economica per installazioni industriali e municipali.

La garanzia del sistema chiavi in mano

Un sistema chiavi in mano di Cummins è molto di più di una delle tante apparecchiature.  Ecco come facciamo a garantirti prestazioni senza interruzioni per le tue esigenze di alimentazione primaria.

  • Soluzioni specializzate per ambienti complessi
  • Affidabilità e lunga durata delle apparecchiature
  • Opzioni tecnologiche per la foza motrice da motori alternativi a diesel o gas naturale 
  • Sistemi in parallelo, monitoraggio e funzionamento da remoto
  • Sistemi di alimentazione elettrica a noleggio per rispondere a esigenze immediate o temporanee
  • Assistenza post-vendita affidabile

 

 

Cummins in azione

Scopri le soluzioni per l'alimentazione primaria Cummins in opera

 

calvert island

Clavert Island: 10 anni di energia rinnovabile integrata

Leggi il caso di studio

 

 

pannelli solari

Una microrete sostenibile al porto di Fihsermanìs Landing

Leggi il caso di studio

 

 

solar panel field

Cummins aiuta la più grande microrete di energia rinnovabile ibrida d'Australia

Ascolta o guarda il video

 

 

 

 



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.