Progettiamo la prossima generazione di energia affidabile. Introduzione Con oltre 100 anni di innovazione e di esperienza nelle applicazioni di tutto il mondo, Cummins offre l'affidabilità e la durata che gli operatori si aspettano. Cerca Unità Inglese Scala metrica Tipo di prodotto 1 Motore (407) Potenza 0 - 99 CV (22) 100 - 249 CV (103) 250 - 499 CV (257) 500 - 999 CV (121) 1000 - 1999 CV (34) 2000 - 2999 CV (15) 3000 - 3999 CV (7) >= 4000 CV (4) Coppia 0 - 249 lb-ft (15) 250 - 499 lb-ft (41) 500 - 999 lb-ft (131) 1000 - 1999 lb-ft (194) 2000 - 4999 lb-ft (64) 5000 - 9999 lb-ft (9) >= 10000 lb-ft (7) Disponibilità del prodotto Africa Medio Oriente (386) Asia Pacifico (393) Europa (393) India (59) America Latina (390) Nord America (401) Applicazione Agricoltura (55) Autotrasportatori e autocisterne (2) Motori cabinati (1) Edilizia (57) Difesa (1) Trivellazione (13) Autocarri e autobus euro (8) Antincendio ed emergenze (36) Compressione del gas (10) Autocarri pesanti (30) Veicoli commerciali leggeri (2) Settore marittimo (30) Settore marittimo - Motori ausiliari (20) Settore marittimo - Commerciale (29) Settore marittimo - Motori di propulsione (20) Settore marittimo - ReCon (8) Settore marittimo - Ricreativo (25) Autocarri medi (28) Motori per l'estrazione mineraria (39) Pullman (11) Motori per motorhome e camper (27) Motori a gas naturale (14) Motori a petrolio e gas (47) Pick-up (7) Unità di potenza (12) Motori ferroviari (23) Camper (1) Rifiuti (7) Rimotorizzazione (2) Scuolabus (18) Autobus (26) Produttori di attrezzature per camion e allestitori (18) Estrazione mineraria sotterranea (3) Professionale (15) Manutenzione dei pozzi (25) Livello di certificazione CARB (4) CSA Classe I Divisione 2 (1) EPA (4) EPA 2007 (25) EPA 2010 (26) EPA 2013 (26) EPA 2017 (28) EPA 2018 (14) EPA 2020 (1) EPA 2021 (15) EPA 2024 (11) EPA 2027 (3) Conforme a EPA SI NSPS 2011 (1) Conforme a EPA SI NSPS (2) EPA Livello 1 (4) EPA Livello 2 (32) EPA Livello 3 (40) EPA Tier 3, EU Stage IIIA (2) EPA Livello 4 (30) EPA Livello 4F (6) EU Stage I (33) EU Fase II (2) EU Stage III (50) EU Fase IIIA (1) EU Stage V (11) Euro 2 (3) Euro 3 (3) Euro 5 (1) Euro 6 (1) Euro 6 - Fase D (1) Euro II (3) Euro III (3) Euro V (1) Euro VI (3) IMO 2 (1) IMO III (2) IMO Livello I (5) IMO Livello II (9) N/A (1) Senza certificazione (11) DMC 2 (4) Fase V (11) Livello 1 (5) Livello 2 / Fase II (25) Livello 3 / Fase IIIA (39) Livello 4 Finale / Fase IIIB (1) Livello 4 Finale / Fase IV (8) Livello 4 Finale/Fase V (9) Livello 4 Interim / Fase IIIB (14) Serie X15 Efficiency (2024) Potenza 400 - 500 hp Potenza 298 - 373 kW Coppia 1450 - 1850 lb-ft Coppia 1966 - 2508 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X15 Performance Series (2024) Potenza 525 - 565 hp Potenza 391 - 421 kW Coppia 1650 - 2050 lb-ft Coppia 2237 - 2779 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli Serie X15 Productivity (2024) Potenza 430 - 605 hp Potenza 321 - 451 kW Coppia 1650 - 2050 lb-ft Coppia 2237 - 2779 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X12 (2024) Potenza 350 - 500 hp Potenza 261 - 373 kW Coppia 1250 - 1700 lb-ft Coppia 1695 - 2305 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X12 per autocarri pesanti (2024) Potenza 350 - 500 hp Potenza 261 - 373 kW Coppia 1250 - 1700 lb-ft Coppia 1695 - 2305 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X12 per motorhome e camper (2024) Potenza 350 - 500 hp Potenza 261 - 373 kW Coppia 1250 - 1700 lb-ft Coppia 1695 - 2305 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X12 per le applicazioni antincendio e di soccorso (2024) Potenza 350 - 500 hp Potenza 261 - 373 kW Coppia 1250 - 1700 lb-ft Coppia 1695 - 2305 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli L9 per veicoli antincendio e da soccorso (2024) Potenza 270 - 450 hp Potenza 201 - 336 kW Coppia 860 - 1250 lb-ft Coppia 1166 - 1695 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli L9 per autocarri medi (2024) Potenza 260 - 380 hp Potenza 194 - 283 kW Coppia 860 - 1250 lb-ft Coppia 1166 - 1695 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli L9 per scuolabus (2024) Potenza 260 - 360 hp Potenza 194 - 268 kW Coppia 860 - 1150 lb-ft Coppia 1166 - 1559 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli L9 per autobus (2024) Potenza 260 - 360 hp Potenza 194 - 268 kW Coppia 860 - 1250 lb-ft Coppia 1166 - 1695 N•m Certificazione EPA 2024 Visualizza dettagli X15 Performance Series (2021) Potenza 525 - 565 hp Potenza 391 - 421 kW Coppia 1650 - 2050 lb-ft Coppia 2237 - 2779 N•m Certificazione EPA 2021 Visualizza dettagli Impaginazione Pagina attuale 01 Pagina 02 Pagina 03 Pagina 04 Pagina 05 Pagina 06 Pagina 07 Pagina 08 Pagina 09 Pagina successiva ... Ultima pagina 34 1-12 di 407 Filtra i prodotti