Durabilité environnementale
Les stratégies commerciales et environnementales de Cummins sont intentionnellement et intimement alignées sur Destination Zéro, notre engagement envers la durabilité et l’accompagnement de nos clients pour s'adapter à la transition énergétique tout en développant notre entreprise. Nous sommes motivés par notre mission en action : améliorer la vie des personnes en favorisant un monde plus prospère grâce à une planète plus saine, des communautés dynamiques et des citoyens engagés.
Destination Zero
2030 objectifs
- Réduction de 50 % des émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) provenant des installations et des activités
- Réduction de 25 % les émissions absolues de GES Scope 3 des produits nouvellement vendus, sur toute leur durée de vie
- Réduire les émissions de GES Scope 3 en amont en collaborant avec les principaux fournisseurs, tout en continuant à respecter les engagements pris envers les clients
Objectifs pour 2050
- Atteindre des émissions net-zéro dans les installations et les opérations de Cummins
- Fournir des technologies à faible empreinte carbone et à zéro émission sur tous les marchés où l'entreprise est présente, afin de contribuer à la réussite de ses clients tout en répondant aux besoins du marché
2030 objectifs
- Atteindre une croissance zéro déchet et minimiser les plastiques à usage unique dans nos installations et opérations
- Élaborer des plans de cycle de vie pour les nouveaux produits permettant d'atteindre 90 % de recyclabilité des matériaux
Objectifs pour 2050
- Éliminer le gaspillage dans les produits et les processus
- Réutiliser les matériaux dans la vie suivante
2030 objectifs
- Réduction de 50 % des émissions de COV issues des opérations de peinture et de revêtement
- Réduction de 30 % de la consommation absolue d'eau dans les installations et les activités
- Générer des bénéfices nets en matière d'eau supérieurs à la consommation annuelle d'eau de Cummins dans toutes les régions où l'entreprise est présente
Objectifs pour 2050
- Impact positif net sur les sites qui représentent 80 % de la consommation totale d'eau
- Pollution quasi nulle dans les installations et les opérations de Cummins
- Réutilisation de l'eau et restitution à la collectivité sous forme d'eau propre
S’associer pour faire avancer la lutte contre les changements climatiques
Accelera™ de Cummins, Daimler Truck et PACCAR forment une coentreprise pour produire des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) pour les véhicules commerciaux électriques aux États-Unis. Avec un investissement de 2 à 3 milliards de dollars, la coentreprise vise à réduire les coûts, à améliorer la sécurité et à réduire la dépendance aux matériaux rares. Ce partenariat créera des emplois aux États-Unis et soutiendra la transition vers des transports à zéro émission, conformément à l’Accord de Paris sur le climat.
Le programme Water Works de Cummins s’attaque à la crise mondiale de l’assainissement à travers des partenariats avec des organisations à but non lucratif pour améliorer l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les communautés mal desservies. L’entreprise collabore avec des organisations telles que Water.org, Americares et WaterAid pour fournir de l’eau pure et des services d’assainissement en Inde, au Brésil, en Colombie, au Nigeria et en Zambie, impactant plus de 1,4 millions de vies.
Cummins a soutenu l’annonce faite par Rio Tinto, le 29 octobre 2024, selon laquelle sa mine de Kennecott ferait entièrement passer sa machinerie lourde au diesel renouvelable, marquant ainsi une étape importante dans la réduction des émissions de carbone. Après un essai réussi de sept mois utilisant des moteurs Cummins QSK78 et du diesel renouvelable, Rio Tinto s’est engagée à utiliser ce carburant propre pour l’ensemble de sa flotte.