Études de cas Cummins

Nous sommes là pour le long terme. Nous construisons des partenariats durables qui conduisent à des innovations plus intelligentes pour nos clients. Ces témoignages de clients témoignent de notre engagement et de notre succès à fournir à des clients comme vous des solutions énergétiques améliorées grâce à une innovation de classe mondiale dans de nombreux secteurs.

Études de cas de filtre

Défi : L’hôpital de la Croix-Rouge à Cordoue, en Espagne, a dû remplacer un ancien groupe électrogène de secours obsolète par un nouveau générateur fournissant 220 kVA. De plus, le retrait de l’ancien groupe électrogène et l’installation du nouveau groupe électrogène de secours devaient avoir lieu dans un délai de 24 heures sans mettre l’hôpital en danger lors d’une panne. Solution : Le

Défi : concevoir et installer un système d’énergie de secours d’urgence dans le cadre d’une importante mise à niveau à AnMed Medical Center à Anderson, SC. Solution : Cummins a installé trois groupes électrogènes diesel de 2000 kW, des commutateurs de transfert et une commande principale numérique (DMC). Avant l’installation, un test « témoin » en usine a été réalisé à l’usine de Cummins

Défi : Krankenhaus Bozen (KH BZ) Antagen Societa Consortile a dû construire un nouvel établissement hospitalier à Bolzano, en Italie, suite à une demande d’investissement de l’autorité médicale locale de Bolzano. Cela nécessitait un nouveau système de production d'énergie d’urgence répondant aux exigences spécifiques des réglementations hospitalières et conforme aux normes internationales ISO 8528-5.

Défi d’aperçu : concevoir et installer de nouveaux groupes électrogènes, commandes numériques, appareillage de connexion parallèle et commutateurs de transfert pour assurer la sécurité de la vie et l'énergie supplémentaire dans l’un des plus grands centres médicaux privés de Louisiane. Solution : Cummins a installé un groupe électrogène diesel de 1750 kW et cinq groupes électrogènes à gaz pauvre de 1750 kW équipés de PowerCommand® dig.

Aperçu du défi : fournir une distribution d'énergie de secours fiable pour l'un des plus grands projets d'infrastructures de santé publique d'Australie. Solution : quatre groupes électrogènes C3000D5 propulsés par le plus grand moteur diesel à faibles émissions de Cummins, le QSK78G9 de 78 litres, avec une puissance continue totale de 2,2 MW. Le système entièrement intégré incorporait également un