QSX15-G8 à louer

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 400 - 400 500 - 500
Source d'alimentation de secours 440 - 440 550 - 550

Certification

Niveau 2 de l’EPA

Disponibilité des produits

Amérique latine

Applications

Location de groupes électrogènes
QSX15-G8

La groupe électrogène de location de Cummins Power Generation est un système de production d’énergie entièrement intégré offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires de secours et d’alimentation principale.

Caractéristiques et avantages

Moteur diesel Cummins - Performances robustes. Les commandes électroniques à pleine autorité du moteur se combinent au circuit de carburant haute pression, à la conception à 24 soupapes et aux injecteurs centrés. Il offre également une meilleure économie de carburant, une meilleure capacité de démarrage à froid et un fonctionnement jusqu’à 50 % plus silencieux que ses prédécesseurs. 

Alternateur - Roulement unique sans balais, champ tournant, quatre pôles, imprégnation sous vide. Isolation de classe H, protection IP23. Système de refroidissement IC 01. Enroulement de l’amortisseur entièrement interconnecté. Excitateur AC et unité redresseuse rotative. Enroulement du stator revêtu d’époxy. Rotor et excitateur imprégnés de résine polyester adaptée aux climats tropicaux, résistante à l’huile et aux acides. Enroulements à faible réactance au pas de 2/3, faible distorsion de forme d’onde avec des charges non linéaires, capacité de court-circuit d’élimination des défauts. 
 
Générateur à aimants permanents (PMG) - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d’élimination des courts-circuits. 
 
Système de contrôle - La commande électronique PowerCommand® est un équipement standard et offre une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris le démarrage/l’arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l’affichage des alarmes et des messages d’état, la protection AmpSentry™, la mesure de sortie, l’arrêt automatique en cas de détection de défaut, la conformité NFPA 110 niveaux 1 et 2 et les capacités de mise en parallèle. 
 
Système de refroidissement - L’ensemble de refroidissement standard offre un fonctionnement fiable à une température ambiante allant jusqu’à 45 °C (113 °F) au niveau de puissance nominale.  
 
Caractéristiques de location - Boîtier à point de levage unique et base de patin avec chariot élévateur. Accès interne ou externe pour le carburant. Filtre normal ou robuste. Interrupteur d’isolement de la batterie. Confinement des fuites de fluides. Connexion facile par câble avec accès externe au panneau. Disjoncteur motorisé (en option). Échelle pour accéder au toit de l’enclos. Réservoir de carburant incorporé à la base. 
 
Garantie et service - Soutenu par une garantie complète (1 ans en standard / 2 ans en option) et un réseau de distributeurs dans le monde entier.
 

Modèle de groupe électrogène
Fiche technique
Hz
Amorçage kW / kVA
Veille kW / kVA
Type de combustible
Disponibilité
modèle du moteur
puissance
Cert
50
400 / 500
440 / 550
50
400 / 500
440 / 550
Diesel
Amérique latine
QSX15-G8
Prime, Veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Modèles de générateurs

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

400 kW

500 kVA

Source d'alimentation de secours

440 kW

550 kVA