Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 400 | 500 |
| Source d'alimentation de secours | 440 | 550 |
Disponibilité des produits
Amérique latine
Fréquence
50
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSX15-G8 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Location 50Hz - Diesel
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
500 à 1000 kW/kVA
Source d'alimentation principale
400 kW
500 kVA
Source d'alimentation de secours
440 kW
550 kVA