Série KTA38

Ce groupe électrogène commercial Cummins est un système de production d’énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires de secours, d’alimentation principale et de service continu.

Fréquence

50, 60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 720 - 928 900 - 1160
Source d'alimentation de secours 800 - 1020 1000 - 1276
Centre de données continu 720 - 928 900 - 1160

Certification

N/A

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Énergie de secours
Puissance principale
Datacenters
Groupe électrogène de la série KTA38 de Cummins

Groupe électrogène série KTA38

Caractéristiques et avantages

  • Moteur lourd Cummins - Le diesel industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Générateur à aimants permanents (PMG) - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d’élimination des courts-circuits.
  • Alternateur - Plusieurs tailles d’alternateur offrent une capacité de démarrage du moteur sélectionnable avec des enroulements à pas de 2/3 à faible réactance ; faible distorsion de forme d’onde avec des charges non linéaires, capacité d’élimination des défauts des courts-circuits et isolation de classe H.
  • Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré standard, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception de l’installation pour la chaleur rejetée.
  • Système de contrôle - La commande électronique standard PowerCommand® offre une intégration totale du système, y compris le démarrage/arrêt à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l’affichage des alarmes et des messages d’état, la protection AmpSentryTM, la mesure de la sortie, l’arrêt automatique.
  • Boîtiers - Un boîtier insonorisé en option est disponible.
  • Disjoncteur motorisé - Disjoncteur motorisé à 3 ou 4 pôles disponible en option.
  • Garantie - Soutenu par une garantie complète et un réseau de distributeurs mondial.
  • Compatible ISO 8528-5 G3 - Reportez-vous à l’usine pour la classification des performances transitoires spécifique au site et à la configuration
Spécifications
Classe de régulation du gouverneur ISO 8528
Régulation de la tension, à vide à pleine charge +/- 0.5%
Variation de tension aléatoire +/- 0.5%
Régulation de fréquence Isochrone
Variation aléatoire de fréquence +/- 0.25%
Compatibilité EMS EN61000-4-6/EN61000-6-2
Modèle de groupe électrogène
Fiche technique
Hz
Amorçage kW / kVA
Veille kW / kVA
Centre de données continu kW / kVA
Type de combustible
Disponibilité
modèle du moteur
puissance
Cert
50
823 / 1029
906 / 1132
Diesel
KTA38
60
928 / 1160
1020 / 1276
Diesel
KTA38
50
720 / 900
800 / 1000
Diesel
KTA38
60
810 / 1013
900 / 1125
Diesel
KTA38
50
900 / 1125
1000 / 1250
Diesel
KTA38
50
823 / 1029
906 / 1132
823 / 1029
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
KTA38-G14
Centre de données continu, principal, en veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
60
928 / 1160
1020 / 1276
928 / 1160
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
KTA38-G14
Centre de données continu, principal, en veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
50
900 / 1125
1000 / 1250
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
KTA38-G9
Prime, Veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
50
720 / 900
800 / 1000
720 / 900
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
KTA38-G14
Centre de données continu, principal, en veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente
60
810 / 1013
900 / 1125
810 / 1013
Diesel
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
KTA38-G14
Centre de données continu, principal, en veille
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.
Modèles de générateurs

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

823 kW

1029 kVA

Source d'alimentation de secours

906 kW

1132 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

928 kW

1160 kVA

Source d'alimentation de secours

1020 kW

1276 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

900 kW

1125 kVA

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

720 kW

900 kVA

Source d'alimentation de secours

800 kW

1000 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

810 kW

1013 kVA

Source d'alimentation de secours

900 kW

1125 kVA