C1100D5B

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 823 1029
Source d'alimentation de secours 906 1132
Centre de données continu 823 1029

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine
Groupe électrogène de la série KTA38 de Cummins

Fréquence

50

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

KTA38-G14 - Diesel

Puissance

Centre de données continu

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Sans logement

kW/kVA

1000 à 2000 kW/kVA

Source d'alimentation principale

823 kW

1029 kVA

Source d'alimentation de secours

906 kW

1132 kVA

Centre de données continu

823 kW

1029 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

928 kW

1160 kVA

Source d'alimentation de secours

1020 kW

1276 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

900 kW

1125 kVA

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

720 kW

900 kVA

Source d'alimentation de secours

800 kW

1000 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

810 kW

1013 kVA

Source d'alimentation de secours

900 kW

1125 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement