Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 1232 | 1540 |
| Source d'alimentation de secours | 1360 | 1700 |
| Continu | 1000 | 1250 |
| Centre de données continu | 1232 | 1540 |
Disponibilité des produits
Fréquence
50
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK50-G4 NR2 - Diesel
Puissance
Continu
Centre de données continu
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Sans logement
kW/kVA
1000 à 2000 kW/kVA
Source d'alimentation principale
1232 kW
1540 kVA
Source d'alimentation de secours
1360 kW
1700 kVA
Continu
1000 kW
1250 kVA
Centre de données continu
1232 kW
1540 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1020 kW
1275 kVA
Source d'alimentation de secours
1120 kW
1400 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1135 kW
1419 kVA
Source d'alimentation de secours
1250 kW
1563 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1365 kW
1706 kVA
Source d'alimentation de secours
1500 kW
1875 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1320 kW
1650 kVA
Source d'alimentation de secours
1460 kW
1825 kVA