DQGAF

Fréquence

60 Hz

Disponibilité des produits

Amérique du Nord
Groupe électrogène QSK50

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.S. EPA, Stationary Emergency Application ; En dehors des États-Unis et de l’UE

Modèle du moteur et type de carburant

QSK50 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation de secours

Source d'alimentation principale

Continu

Centre de données continu

Type de produit

Groupe électrogène

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1020 kW

1275 kVA

Source d'alimentation de secours

1120 kW

1400 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1135 kW

1419 kVA

Source d'alimentation de secours

1250 kW

1563 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1232 kW

1540 kVA

Source d'alimentation de secours

1360 kW

1700 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1365 kW

1706 kVA

Source d'alimentation de secours

1500 kW

1875 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1320 kW

1650 kVA

Source d'alimentation de secours

1460 kW

1825 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement