Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 12 | 15 |
Disponibilité des produits
Inde
Fréquence
50
Niveaux d’émission
Inde CPCB IV+
Modèle du moteur et type de carburant
X2.5-G6 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
5 à 25 kW/kVA
Source d'alimentation principale
12 kW
15 kVA