C90D5I

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 65 82
Source d'alimentation de secours 72 90

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique latine
Groupe électrogène Cummins 6BTA5.9

Fréquence

50

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

6BTA5.9-G6 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

kW/kVA

25 à 200 kW/kVA

Source d'alimentation principale

65 kW

82 kVA

Source d'alimentation de secours

72 kW

90 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

72 kW

90 kVA

Source d'alimentation de secours

80 kW

100 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

91 kW

114 kVA

Source d'alimentation de secours

100 kW

125 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

80 kW

100 kVA

Source d'alimentation de secours

88 kW

110 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

123 kW

153 kVA

Source d'alimentation de secours

135 kW

169 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

109 kW

136 kVA

Source d'alimentation de secours

120 kW

150 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

124 kW

155 kVA

Source d'alimentation de secours

136 kW

170 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement