Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 124 | 155 |
| Source d'alimentation de secours | 136 | 170 |
Disponibilité des produits
Fréquence
50
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
6BTAA5.9-G7 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
25 à 200 kW/kVA
Source d'alimentation principale
124 kW
155 kVA
Source d'alimentation de secours
136 kW
170 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
72 kW
90 kVA
Source d'alimentation de secours
80 kW
100 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
65 kW
82 kVA
Source d'alimentation de secours
72 kW
90 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
91 kW
114 kVA
Source d'alimentation de secours
100 kW
125 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
80 kW
100 kVA
Source d'alimentation de secours
88 kW
110 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
123 kW
153 kVA
Source d'alimentation de secours
135 kW
169 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
109 kW
136 kVA
Source d'alimentation de secours
120 kW
150 kVA