C800D6E

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation de secours 800 1000

Disponibilité des produits

Amérique du Nord
Modèle de groupe électrogène S17

Fréquence

60

Modèle du moteur et type de carburant

S17 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 60 Hz

Source d'alimentation de secours

800 kW

1000 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation de secours

600 kW

750 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation de secours

750 kW

938 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation de secours

900 kW

1125 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Contactez-nous