Fréquence
60 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation de secours | 600 | 750 |
Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Fréquence
60
Modèle du moteur et type de carburant
S17 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 60 Hz
Source d'alimentation de secours
600 kW
750 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation de secours
1000 kW
1250 kVA