C65D6

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 59 74
Source d'alimentation de secours 65 81

Disponibilité des produits

Amérique latine
Générateur 4BT3.9

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

4BT3.9-G4 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Sans logement

kW/kVA

25 à 200 kW/kVA

Source d'alimentation principale

59 kW

74 kVA

Source d'alimentation de secours

65 kW

81 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

45 kW

56,25 kVA

Source d'alimentation de secours

50 kW

62,5 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement