Fréquence
60 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 455 | 569 |
| Source d'alimentation de secours | 500 | 625 |
Disponibilité des produits
Amérique latine
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSX15-G9 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Location 60Hz - Diesel
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
500 à 1000 kW/kVA
Source d'alimentation principale
455 kW
569 kVA
Source d'alimentation de secours
500 kW
625 kVA