C500D6

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 455 569
Source d'alimentation de secours 500 625

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine
QSX15

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSZ13-G11 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Sans logement

kW/kVA

500 à 1000 kW/kVA

Source d'alimentation principale

455 kW

569 kVA

Source d'alimentation de secours

500 kW

625 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

400 kW

500 kVA

Source d'alimentation de secours

440 kW

550 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

400 kW

500 kVA

Source d'alimentation de secours

440 kW

550 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement