Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 320 | 400 |
| Source d'alimentation de secours | 350 | 438 |
Disponibilité des produits
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSG12-G3 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
kW/kVA
200 à 500 kW/kVA
Source d'alimentation principale
320 kW
400 kVA
Source d'alimentation de secours
350 kW
438 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
288 kW
360 kVA
Source d'alimentation de secours
320 kW
400 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
328 kW
410 kVA
Source d'alimentation de secours
360 kW
450 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
365 kW
456 kVA
Source d'alimentation de secours
400 kW
500 kVA