C330D5I

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 240 300
Source d'alimentation de secours 264 330

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Amérique latine
Groupe électrogène QSL9 I-Range

Fréquence

50

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSL9-G5 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

kW/kVA

200 à 500 kW/kVA

Source d'alimentation principale

240 kW

300 kVA

Source d'alimentation de secours

264 kW

330 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

252 kW

315 kVA

Source d'alimentation de secours

280 kW

350 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

225 kW

281 kVA

Source d'alimentation de secours

250 kW

312 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

270 kW

338 kVA

Source d'alimentation de secours

300 kW

375 kVA

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

216 kW

270 kVA

Source d'alimentation de secours

240 kW

300 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

248 kW

310 kVA

Source d'alimentation de secours

275 kW

344 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement