Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 20 | 25 |
| Source d'alimentation de secours | 22 | 27 |
Disponibilité des produits
Europe
Fréquence
50
Niveaux d’émission
Sans objet
Modèle du moteur et type de carburant
X2.5-G2 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
25 à 200 kW/kVA
Source d'alimentation principale
20 kW
25 kVA
Source d'alimentation de secours
22 kW
27 kVA