Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 1364 | 1705 |
| Source d'alimentation de secours | 1500 | 1875 |
| Centre de données continu | 1364 | 1705 |
Disponibilité des produits
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK38-G18 - Diesel
Puissance
Centre de données continu
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Sans logement
kW/kVA
1000 à 2000 kW/kVA
Source d'alimentation principale
1364 kW
1705 kVA
Source d'alimentation de secours
1500 kW
1875 kVA
Centre de données continu
1364 kW
1705 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
1136 kW
1420 kVA
Source d'alimentation de secours
1250 kW
1563 kVA