C1250D6E

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 1136 1420
Source d'alimentation de secours 1250 1563
Centre de données continu 1136 1420

Disponibilité des produits

Amérique du Nord
Groupe électrogène QSK38

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSK38-G17 - Diesel

Puissance

Centre de données continu

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Sans logement

kW/kVA

1000 à 2000 kW/kVA

Source d'alimentation principale

1136 kW

1420 kVA

Source d'alimentation de secours

1250 kW

1563 kVA

Centre de données continu

1136 kW

1420 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1364 kW

1705 kVA

Source d'alimentation de secours

1500 kW

1875 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement