Moteur présenté
Élargissant l'héritage de la plateforme Cummins de la série B, le moteur Cummins B6.7 Octane est conçu avec la durabilité, la performance et le temps de disponibilité au premier plan. Fonctionnant dans le respect d'exigences réglementaires et de sécurité claires, ce moteur Cummins permet aux élèves de se rendre à l'école et d'en revenir en toute sécurité.
Les conducteurs d’autobus scolaires ont suffisamment de choses à faire sans se soucier des codes d’erreur du moteur. Dans les rares cas où l’un d’entre eux se déclenche pendant que le bus est en marche, il peut être diagnostiqué immédiatement par voie hertzienne, grâce à l’ajout de diagnostics connectés. Cummins Connected Diagnostics fournit une analyse en temps réel du code d’erreur du moteur, avec un diagnostic probable et une action recommandée pour les autobus scolaires équipés de la télématique.
Les moteurs Cummins offrent la garantie de base la plus complète de l’industrie, et nos plans de couverture prolongée avec une couverture allant jusqu’à 10 ans sont la preuve de notre confiance totale dans leur conception robuste et leur fabrication de qualité.
Les autobus alimentés par Cummins sont soutenus par le réseau de pièces et de services le plus vaste et le plus performant en Amérique du Nord, avec plus de 3,500 emplacements. Nos techniciens de service autorisés sont entièrement formés sur tous nos moteurs et disposent de l’équipement nécessaire et des pièces d’origine Cummins pour traiter rapidement tout type de problème de service. Les avantages du diagnostic connecté ajoutent de la tranquillité d’esprit aux flottes d’autobus scolaires. Appelez le 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467) pour plus d’informations et les lieux de service.
Publications utiles
Livre blanc sur l’entretien des FAP pour votre autobus scolaire : Le livre blanc sur les meilleures pratiques en matière de FAP fournit un mélange de conseils généraux et techniques pour prolonger la durée de vie de votre FAP et réduire la fréquence des événements de régénération. Avec des informations utiles sur les types d’itinéraires, les paramètres électroniques du moteur et des fonctionnalités, ainsi que des détails sur les avantages du programme d’échange de DPF et de la couverture prolongée de post-traitement, suivre le guide est la première étape pour aider à éliminer les problèmes de post-traitement DPF.
Meilleures pratiques DPF : Conjointement avec le livre blanc sur les meilleures pratiques, la liste de contrôle DPF fournit un guide pratique pour documenter et mesurer les paramètres décrits dans le livre blanc sur les meilleures pratiques. Le verso de la liste de contrôle fournit des informations supplémentaires sur la façon d'utiliser efficacement la liste de contrôle.
Tous les moteurs sont construits à l’usine de moteurs de Rocky Mount, en Caroline du Nord, sont conformes à la norme Buy-America et respectent ou dépassent les 2024 réglementations de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) et les normes d'émission de gaz à effet de serre.
Moteurs d’autobus scolaires
Cummins offre la fiabilité et la durabilité auxquelles les opérateurs s’attendent.