Une économie de carburant exceptionnelle, de faibles coûts de fonctionnement et une fiabilité légendaire font des moteurs diesel Cummins un choix de premier ordre pour les véhicules récréatifs.

Les propriétaires de camping-cars équipés de moteurs Cummins ont l'esprit tranquille. Ils savent qu'ils peuvent remorquer un véhicule et franchir des pentes abruptes en toute confiance. Par ailleurs, la longévité et les performances des moteurs Cummins entraînent en général un accroissement considérable du prix de revente par rapport à des véhicules récréatifs comparables fonctionnant à l'essence.

Avec des moteurs d’une puissance nominale de 300 ch à plus de 605 ch, Cummins offre puissance et fiabilité pour tous les types de camping-cars sur le marché.

X15

Le X15, le moteur lourd le plus populaire en Amérique du Nord, est capable de propulser des camping-cars haut de gamme de toutes tailles avec une puissance maximale de 605 ch et un couple maximal de 1950 lb-pi. Le X15 dispose également de la meilleure capacité de freinage de sa catégorie, pour une plus grande maîtrise du véhicule.

X12

Le X12, avec jusqu’à 525 ch et 1695 lb-pi de couple maximal, est le moteur le plus léger de sa catégorie. Idéal pour les grands camping-cars de luxe, avec le rapport puissance-poids le plus élevé pour vous permettre d'accélérer facilement sur les bretelles d'autoroute courtes, même en tractant une voiture, un bateau ou une remorque.

L9

Le L9 a engendré 30 années d'amélioration continue. Le circuit de carburant XPI permet un fonctionnement silencieux et réactif, tandis que les revêtements humides remplaçables, les suiveurs à rouleaux, la filtration de l'huile en dérivation et le refroidissement ciblé des pistons se traduisent par une durée de vie plus longue et un prix de revente plus élevé. Le L9 a des puissances nominales allant de 330 à 450 ch avec un couple maximal allant jusqu’à 1250 lb-pi.

B6.7

Le B6.7 est équipé d'un système d'injection de carburant à rampe commune haute pression (HPCR) qui permet de multiples injections par cycle, pour une combustion plus propre, plus silencieuse et plus complète. Le turbocompresseur breveté VGT™ assure une forte réactivité de l'accélérateur et une grande fiabilité, tandis que le moteur entièrement intégré et le système de post traitement de Cummins garantissent des émissions proches de zéro.

En savoir plus sur les points de service Cummins Coach Care pour véhicules de loisirs

Téléchargez le dépliant Vous méritez un diesel

 

camping-car garé sur une route de terre dans le désert

Inscrivez-vous pour recevoir des actualités sur les VR

Vous voulez rester au courant des nouveautés de Cummins ?

Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des messages (pas plus de deux par mois) pour connaître l'actualité sur les nouveaux produits, ainsi que quelques rappels et astuces pour les VR.

Moteurs de camping-cars et VR

Unités

Énergie

200 à 360 HP

Énergie

149 à 268 kW

Couple

520 à 800 lb-pi

Couple

705 à 1085 N•m

Certification

EPA 2013

Énergie

550 à 600 HP

Énergie

410 à 447 kW

Couple

1850 à 1950 lb-pi

Couple

2508 à 2644 N•m

Certification

EPA 2010

Énergie

450 à 500 HP

Énergie

336 à 373 kW

Couple

1550 à 1645 lb-pi

Couple

2102 à 2230 N•m

Certification

EPA 2010

Énergie

400 à 450 HP

Énergie

298 à 336 kW

Couple

1250 à 1250 lb-pi

Couple

1695 à 1695 N•m

Certification

EPA 2010

Énergie

350 à 380 HP

Énergie

261 à 283 kW

Couple

1000 à 1050 lb-pi

Couple

1356 à 1424 N•m

Certification

EPA 2010

Énergie

300 à 360 HP

Énergie

224 à 268 kW

Couple

660 à 800 lb-pi

Couple

895 à 1085 N•m

Certification

EPA 2010

Énergie

525 à 650 HP

Énergie

391 à 485 kW

Couple

1650 à 1950 lb-pi

Couple

2237 à 2644 N•m

Certification

EPA 2007

Énergie

450 à 500 HP

Énergie

336 à 373 kW

Couple

1550 à 1550 lb-pi

Couple

2102 à 2102 N•m

Certification

EPA 2007

Énergie

370 à 425 HP

Énergie

276 à 317 kW

Couple

1200 à 1200 lb-pi

Couple

1627 à 1627 N•m

Certification

EPA 2007

Énergie

330 à 360 HP

Énergie

246 à 268 kW

Couple

1000 à 1050 lb-pi

Couple

1356 à 1424 N•m

Certification

EPA 2007

Énergie

300 à 350 HP

Énergie

224 à 261 kW

Couple

620 à 750 lb-pi

Couple

841 à 1017 N•m

Certification

EPA 2007