Référence du navire Cummins #629

Sarawak Slipways a livré une longue liste de remorqueurs pour manutention d’ancres et de navires offshore pour des producteurs pétroliers du monde entier. À la mi-juin de cette année, le chantier a effectué des essais en mer sur l’un de leurs plus grands navires.
Le Nautika Resolute, de 61 par 14 mètres, est désigné comme navire utilitaire offshore et a été construit selon un design de Wartsila Ship Design de Singapour. Un hébergement est prévu pour 12 membres d’équipage et 58 passagers.

Le navire a une vitesse de conception de 12 nœuds mais a atteint 13,5 nœuds lors des essais en mer. La coque positive est propulsée dans l’eau par une paire de moteurs Cummins QSK60M conformes à l’IMO2 et à l’EPA2 avec des systèmes de carburant modulaires common rail. Chaque moteur de 2200 ch augmente jusqu’à 1800 tr/min en vitesses Twin Disc MGX5600 avec réduction de 5:04:1. Les arbres entraînent des hélices à quatre pales à pas fixe avec un diamètre de 1900 m/m.
Un réservoir est prévu pour 600 tonnes métriques de carburant et 250 tonnes d’eau. Sur le pont arrière, une paire de treuils de dix tonnes complète les capacités d’une grue d’une capacité de huit tonnes à 12 mètres. La Nautika Resolute est construite selon la classe ABS.
Pour plus d’informations :
M. Roger Chew
Directeur technique
Sarawak Slipways Sdn. Bhd. Lot 2045,
Zone industrielle de Kuala Baram
Miri, Sarawak, Malaisie.
Tel : 6085 605454 | 6085 604282
Email : [email protected]
Conception du navire Wartsila Singapour. Ltd.
Bâtiment Mewah, niveaux 3, 5
Parc d’affaires international, Singapour 609914
Tel : 65 65621138
Fax : 65 65621238
E.mail: [email protected]
MT Chong
Scott et English (M) Sdn Bhd
Lot 1450 & 1451, Bloc 3, M.C.L.D.
Parc industriel de Piasau, 98000 Miri, Sarawak, Malaisie
Tel : 6085 654984
Fax : 6085 654193
E-mail : [email protected]
Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.