Référence du navire Cummins #712

Pour les cadres débordés, une croisière maritime peut offrir une échappatoire à une vie d'emplois du temps serrés et de pression constante. Le besoin d’un environnement relaxant mais luxueux était bien connu des concepteurs du M/V Royale Floatel. Les chantiers navals de Vijai Marine ont conçu et réalisé la conversion, passant d’un simple ponton du Royale Floatel à un hôtel flottant de luxe haut de gamme avec 14 chambres et toutes les suites avec suite. Livré aux propriétaires en 2013 ans, il est le premier de son segment dans le pays sous la catégorie IRS.
Avec une capacité de seulement 60 passagers, le navire de 60,2 par 13 mètres est équipé d’un spa avec jacuzzi, et se distingue par une classification d’hôtel cinq étoiles avec la plus grande taille de chambre en Inde. La société mère, Delta Corp. Ltd., exploite un grand casino flottant sur la rivière Mandovi à Goa et la Royale Flotel naviguera sur la même rivière à une vitesse relaxante de huit nœuds. Sur leur site web (http://www.deltacorp.in/group.html), ils expliquent que « Le premier du genre à Goa, 'Royale Floatel' sera un hôtel de luxe, exclusiviste en suites et situé sur la rivière Mandovi à Goa, avec des services exclusifs pour nos invités VIP.

Une paire de moteurs diesel Cummins NTA855M, chacun délivrant 325 ch à 1800 tr/min via des engrenages ZF pour faire tourner des hélices de 1,1 mètres, fournit la propulsion de l’hôtel flottant. Trois autres moteurs Cummins NTA855DM alimenteront des groupes électrogènes de 330 kva pour répondre aux exigences électriques étendues du navire.
Photos avec l’aimable autorisation de Vijai Marine
Pour plus d’informations :
Girish Uttamchandani
Leader d’entreprise - Chantier naval
Cummins India Ltd
Portable : 91 99 2295 6359
Bureau : 91 20 3023 3716 | Extension : 3716
E-mail : [email protected]
M/s Chantiers navals de la marine Vijai
Rassaim, P.O. Loutolim
Inde
Téléphone : 9158998744 | 9822982122
Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.