Référence du navire Cummins #586

Transdorada Transportes LTDA, un opérateur de remorqueurs sur le fleuve Amazone au Brésil, a récemment reçu plusieurs pousse-bateaux propulsés par Cummins. Cela inclut deux bateaux de 19,5 mètres équipés de deux moteurs Cummins KTA19-M3 chacun délivrant 600 ch et un seul pousseur de 19,5 mètres équipé d’un seul moteur KTA19-M3. Les trois navires ont été construits à Estaleiro Rio Maguari.
Les bateaux opéreront sur l’Amazone entre Belém et Manaus avec les bateaux bimoteurs de 1200 HP poussant six à neuf barges et le navire à hélice unique de 600 HP poussant quatre barges à la fois. Le trajet aller-retour pour les deux ensembles de navires dure environ cinq jours. Les navires portent les noms Angico, Jatoba et Aroeira.
Le DCML Norte, distributeur Cummins pour la région de l’Amazone, fournissait les moteurs. Les ingénieurs applicatifs de cette installation étaient Adriano Batista et Fabiano Pereira.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Waldemar Marchetti
Gestionnaire des affaires maritimes, Amérique du Sud et Mexique
Rua Jati
Guarulhos SP 07180-900
Brasi
Téléphone : (55-11) 2186 4778
E-mail : [email protected]
Olmedo Farfan
Ingénieur en applications maritimes
Cummins Inc. Entreprise maritime
4500 Leeds Ave
Charleston, SC 29405
Bureau : 843 745 1581
Mobile : 843 298 4580
E-mail : [email protected]
Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.