Référence du navire Cummins #786

Il y a quelque chose dans les produits italiens, des biens de consommation aux objets industriels, qui porte une touche stylistique. Cela est bien représenté sur les navires de croisière du chantier naval Fincantieri, comme le Britannia livré en 2015. Plus récemment, ce talent pour le design et la qualité de la construction se manifeste dans le navire de ravitaillement rapide Blue Brother, livré en 2016 par Cantiere Navale Vittoria SPA d’Adria, sur le canal Bianco qui rejoint le fleuve Pô dans la province de Rovigo, en Italie.

Tecnonavi SRL d’Ancône, en Italie, a conçu ce navire de 51,75 par 9,2 mètres. La coque en aluminium, d’une profondeur de 2,2 mètres, est peinte d’un rouge vif avec une superstructure blanche. La proue et la poupe bien protégées permettent des transferts de personnel à la fois à l’avant et à l’arrière. Les logements montés à l’avant peuvent accueillir 71 passagers et jusqu’à 14 membres d’équipage. Une embarcation de sauvetage lancée par grue est située sur le pont supérieur, à l’arrière de la timonerie.

Le navire est équipé d’un système de positionnement dynamique 2 de Kongsberg qui comprend deux propulseurs d’étrave dans le cadre de la redondance requise. La propulsion principale du navire est constituée de quatre diesels Cummins KTA50-M2, chacun d’une énergie de 1342 kW (1800 HP) à 1900 tr/min. Les moteurs font tourner chacun une hélice fixe via des boîtes de vitesses ZF 5050 A avec une réduction de 2,962:1. Les quatre moteurs délivrent un total de 5,372 kW (7200 HP) pour donner au Blue Brother une vitesse maximale de 28 nœuds.
Les capacités comprennent 120 mètres cubes de carburant, 115 cm d’eau et 1,5 cm d’huile de lubrifiant. Tout en restant sous la propriété du groupe de chantier naval, le bateau rejoindra la flotte de Bambini SRL sous affrètement.
Photos avec l’aimable autorisation de Cantiere Navale Vittoria
Pour plus d’informations :
Riccardo Masiero
Responsable, département des achats
Cantiere Navale Vittoria S.p.A.
Via Léonard de Vinci, 47
Adria, Rovigo 45011
Italie
E-mail : [email protected]
Portable : 39 349 556 7140
Whatsapp/Viber, etc. : 39 349 556 7140
Skype : riccardo.vittoriashipyard
Dir.phone : 39 0 426 900467-155
Tableau électrique : 39 0 426 900467
Fax : 39 0 426 41741
E-mail : [email protected]
Rachel L Bridges
Leader régional des marines - Europe, Moyen-Orient et CEI
Cummins Ltd
E-mail : [email protected]
Téléphone : 44 1327 886176
Mobile : 44 7710 321024
Les poissons trophées sont mesurés en poids et en longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait le M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer jusqu’à Symi en bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la mer de l’Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la robustesse et la conception robuste des chalutiers, basée sur l’ADN d’un système de tir très performant.