Güç ve güvenilirliği deneyimleyin

Yenilikçi son işlem sistemleri ve son teknoloji mühendislik ile bir araya gelen dizel motorlar, net sıfır emisyonlarla çalışabilir ve biyodizel karışımları ile ek operasyonlar yapabilir. Dizel, benzinli muadillerine kıyasla daha iyi hızlanma, çekme ve taşıma potansiyeli sunarken daha azla daha uzağa gitmenizi sağlar. Dizel motorlarımız, orta hizmet ve ağır hizmet kamyon pazarlarında çok çeşitli çözümler sunar.

Yeni nesil X15 Motor

Geleceğe bir göz at

Yeni Nesil X15

Yeni Nesil X15, Cummins yakıt agnostik 15 litrelik platformun bir sonraki adımıdır. 605 hp'ye ve 2.050 lb-ft torka varan bu motor, içten yanma teknolojisinin evrimine sürekli bağlılığımızı göstermektedir.

X10 Motor
X10

Orta hizmet ve ağır hizmet uygulamaları arasındaki uçurumu kapatan yeni nesil bir motor olan yeni Cummins X10 ile tanışın. Bu motor, verimlilik ve güvenilirlik sağlamak için benzersiz bir şekilde konumlandırıldı

Cummins X10 Motoru
Cummins yeni X10 motorunu duyurdu

Pazarlarımız ve müşterilerimiz işlerini yürütmek için buna ihtiyaç duyarken dizel teknolojisini geliştirmeye kararlıyız.

José Samperio, Kuzey Amerika'daki Cummins Karayolu İşletmesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü

Dağdan güneşe doğru giden kamyon
Dağdan güneşe doğru giden kamyon
Cummins'in düşük karbonlu yakıt agnostik motor platformu stratejisi

Gelişmiş dizel, hidrojen ve doğal gazlı motorlara sahip yeni yakıt agnostik 15 litrelik motor platformu.

Bize bağlanın