Annonciateur à distance
PC80 série X ; Conforme à la norme UL 1008, la norme pour la sécurité des commutateurs de transfert.
L’annonciateur à distance du commutateur de transfert PowerCommand vous permet de surveiller à distance jusqu’à huit commutateurs de transfert de la série X sur un seul écran LCD couleur facile à lire. En un coup d’œil, vous connaîtrez la position du commutateur de transfert, la disponibilité de la source et la présence d'événements actifs ou d'alertes. Une interface utilisateur intuitive vous permet d’accéder à des informations supplémentaires pour chaque commutateur de transfert, notamment la tension source, la fréquence, les journaux d’alerte et les fonctions de commande pour lancer des tests, contourner les minuteries de transfert et délester la charge à distance.
Disponibilité des produits
Caractéristiques et avantages
- Connectivité - Prend en charge la communication jusqu’à 8 commutateurs de transfert simultanément via RS485 Modbus RTU (distance maximale de 1000 m), Modbus TCP/IP (distance maximale de 100 m) et inclut la prise en charge d’une commande connectée par câble.
- Options de montage flexibles - Trois kits disponibles pour votre commodité : Annonciateur uniquement, monté sur panneau affleurant avec interrupteur de verrouillage à clé de type baril pour faciliter l’installation Dans les panneaux de panneau et avec boîtier de type 1 pouvant être monté au mur.
- Aucun outil spécial n’est nécessaire - Peut être installé et configuré via l’interface utilisateur de l’annonciateur sans aucun outil logiciel supplémentaire. L’outil logiciel est disponible pour l’assistance à la mise à jour du micrologiciel si nécessaire. AC-204 (Dernière révision : 11/2022)
- Cybersécurité - Cummins s’engage à protéger ses produits contre les cybermenaces. L’annonciateur à distance dispose de trois niveaux de protection par mot de passe conforme à la norme californienne SB-327. Une entrée d’interrupteur de verrouillage à clé permet un accès rapide aux commandes de test et de suppression tout en sécurisant des fonctions et des configurations plus profondes.
- Prise en charge par des tiers - Prend en charge l’annonce de base (position, disponibilité de la source, alarme) pour un commutateur de transfert via des E/S discrètes.
- Certification du produit - Homologué UL1008, conforme RoHS
- Garantie et service - Soutenu par une garantie complète et un réseau de distribution mondial.