QSK78 de la série Centum™

Logo du magazine Engineer pour le prix du consultant spécifiant

Les génératrices de la série Centum™ représentent un changement important dans l’approche de Cummins en matière de conception de systèmes d’alimentation, offrant une flexibilité, une efficacité et une durabilité de niveau supérieur.

 

Ne ratez jamais un octet : vos données, notre priorité. Propulsé par la série Centum™

Fréquence

60, 50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation de secours 2640 - 3000 3300 - 3750
Centre de données continu 2400 - 2725 3000 - 3406

Certification

Niveau 2 de l’EPA

Disponibilité des produits

Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, Afrique Moyen-Orient, Europe

Applications

Datacenters
Groupes électrogènes industriels commerciaux
Soins de santé
Mission critique
Télécommunications
Traitement de l'eau
Groupe électrogène Centum

Industries

Industrie Exemples
Soins de santé Hôpitaux, maisons de retraite, établissements de soins
Datacenters hyperscale mondial, colocation mondiale, régional, edge, entreprise

Commercial

Hôtels et complexes hôteliers, bureaux, parcs commerciaux, résidentiels, aéroports, centres de distribution

Fabrication

Semi-conducteurs de haute technologie, pharmaceutical, food, construction material

Services publics et infrastructures

Systèmes d’urgence, stations d’épuration, bâtiments gouvernementaux

 

Où que vous soyez, l’expertise de Cummins est toujours accessible

Cummins vous apporte tranquillité d’esprit tout au long du cycle de vie des générateurs de la série Centum™. De la planification initiale à la maintenance à long terme, les ingénieurs de Cummins accompagnent les clients à chaque étape. Ce soutien est renforcé par des capacités aftermarket de premier ordre, incluant un contact local dédié et un réseau mondial de techniciens de service, d’ingénieurs, de 8, 000 concessionnaires et 500 centres de distribution de pièces dans plus de 190 pays sur six continents.

L’ensemble complet de puissance

Ce n'est pas pour rien que les systèmes électriques Cummins sont réputés pour des applications vitales par certaines des principales entreprises et institutions mondiales. Cummins fabrique et assemble les composants clés de ses systèmes électriques, permettant un meilleur contrôle sur la conception, la performance et l’intégration des systèmes. Le résultat est une solution énergétique plus fiable et rationalisée qui aide à réduire la complexité du système et le temps d’installation tout en maximisant la disponibilité des données.

Les solutions énergétiques innovantes et complètes de Cummins dépassent le champ de la production d’électricité. Les systèmes dé réseau électrique unifié permettent un transfert fluide des sources et une surveillance à distance, offrant aux clients une meilleure visibilité et un meilleur contrôle, où qu’ils se trouvent.

Générateur Centum QSK78
C2750D6E / C3000D6EB

 

Générateur Centum QSK78
C3300D5EB / C3300D5B / C3500D5EB / C3500D5B

 

Spécifications
  • Forte densité de puissance et flexibilité - Les générateurs de la série Centum peuvent être configurés spécifiquement pour votre application, garantissant ainsi une alimentation fiable pour chaque charge critique.
  • Plateforme moteur QSK78 MCRS A2A - Conçu pour des performances fiables, efficacité et réponse solide à des charges exigeantes, conduisant à moins de coupures de courant et à une distribution d'énergie plus stable pour des opérations constantes et prévisibles.
  • Alternateur STAMFORD® S-Range - Conçu pour soutenir une efficacité énergétique supérieure et une performance électrique fiable. Plusieurs tailles d’alternateurs offrent une capacité de démarrage sélectionnable avec des enroulements à faible réactance à pas 2/3, une faible distorsion de forme d’onde avec des charges non linéaires, une capacité de court-circuit de défaillance et une isolation de classe H. Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d’élimination des courts-circuits avec le générateur à aimants permanents (PMG).
  • Capacité de carburant alternatif durable - Approuvé pour une utilisation avec des carburants paraffiniques (EN15940), y compris l’huile végétale hydrotraitée (HVO).
  • Commandes Power Command™ génération (PCC3400) - Garantit un contrôle avancé des groupes électrogènes et une intégration système.
  • Transmission optimisée pour Centum - Les groupes électrogènes C3300D5EB / C3500D5EB proposent le nouveau Centum Transmission Drive, conçu pour ajouter de la valeur et soutenir des performances optimisées des groupes électrogènes.
  • Performances transitoires robustes - Prend en charge les exigences de performances transitoires ISO8528-G3 ainsi que celles des datacenters. Il se remet rapidement des fluctuations de charge importantes, ce qui réduit les coupures de courant et offre une alimentation plus stable pour des opérations constantes et prévisibles.
  • Capacité à haute altitude et à température ambiante élevée - Conçu pour fonctionner dans des conditions d’exploitation exigeantes.
  • Capacité d’émissions - Respecte les normes Tier 2 de l’EPA américaine et est compatible avec des basses émissions de NOx.
  • Disponibilité opérationnelle - Le design compact facilite l’installation, le service et la maintenance.
  • NFPA -Le groupe électrogène accepte la pleine charge nominale en une seule étape, conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.
  • Garantie et support - Soutenu par une garantie de trois ans leader dans l’industrie et un réseau mondial de distribution inégalé.
Modèle de groupe électrogène
Fiche technique
Hz
Veille kW / kVA
Centre de données continu kW / kVA
Type de combustible
C2750D6E
60
2750 / 3438
2500 / 3125
Diesel
C3000D6EB
60
3000 / 3750
2725 / 3406
Diesel
C3300D5EB
50
2640 / 3300
2400 / 3000
Diesel
C3300D5B
50
Diesel
C3500D5EB
50
2800 / 3500
2540 / 3175
Diesel
C3500D5B
50
Diesel


Pour accéder à notre bibliothèque complète de brochures, cliquez ici.