M15 Q-Range
Le groupe électrogène commercial Cummins M15 Q-Range est un système de production d’énergie entièrement intégré au réseau électrique unifié, offrant des performances optimales, une fiabilité et une polyvalence pour les applications de veille stationnaire et de puissance principale.
Fréquence
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 400 | 500 |
| Source d'alimentation de secours | 440 | 550 |
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Qu'est-ce qui rend les groupes électrogènes C550D5QB si spéciaux ?
Le C550D5QB entièrement équipé combine la même énergie fiable et des performances améliorées avec plusieurs accessoires en équipement de série pour maximiser la polyvalence. Le groupe électrogène intègre le moteur entièrement électronique sophistiqué M15 à double vitesse, avec d'excellentes performances transitoires, une faible consommation de carburant, des intervalles d'entretien prolongés et une capacité améliorée de déclassement et de démarrage à froid.
Cummins a conçu, développé et fabriqué le nouveau C550D5QB, prêt à tout. Construit en Europe, selon les spécifications européennes, pour soutenir pleinement ses clients dans un large éventail de besoins modernes
Un soutien puissant
Nous commençons à vous soutenir dès que vous nous contactez, avec un expert Cummins qui vous est dédié et un support technique tout au long du processus. Le C550D5QB M15 Range est soutenu par une équipe de vente européenne dédiée, ce qui signifie une livraison plus rapide et une plus grande disponibilité pour répondre à vos besoins en énergie.
Fonctionnalités
- Moteur - M15 : le moteur diesel industriel robuste à 4 cycles fournit une énergie fiable et une réponse rapide aux variations de charge.
- alternateur - Série Stamford S Classe H avec enroulements à pas 2/3 à faible réactance.
- Contrôleur - PC2.2 : interface opérateur simple avec contrôle manuel et à distance du démarrage/arrêt et indication de défaut d'arrêt.
- Ouvert et fermé - Versions disponibles
- Performance (LAT) - jusqu’à 49 ºC de fonctionnement à température ambiante sans réduction d'énergie pour la version fermée. *100 % PRP. Consultez pour des données de refroidissement supplémentaires
- Réservoir de carburant - 995 l avec récupération des déversements garantissant au moins 14 h d’autonomie à 75 % PRP
- Conformité en matière d’émissions - Non réglementée
- Plus petit et plus léger - Rapport poids/énergie amélioré avec une excellente efficacité
- Levage et logistique - Gestion optimisée des besoins de manutention et de stockage
- Insonorisation atténuée - Entièrement en fonctionnement et entièrement conforme aux normes CE et UKCA. Le boîtier assure un environnement sécurisé pour les utilisateurs une fois installé.
- Peinture - Système de peinture Enhanced APNR
- Sous-systèmes optimisés - Très simple à utiliser.
- Pile - Batterie au plomb, scellée, inondée/technologie SLI
- Chargeur de batterie - Inclus en équipement standard pour garantir que le moteur soit toujours prêt à démarrer.
- Réchauffeur de liquide de refroidissement - Inclus en équipement standard sur les versions fermées pour garantir le démarrage du moteur par temps froid (en option sur les versions ouvertes)
- Facile à entretenir - Service simple. Remettez-le en service plus rapidement, réduisant les temps d’arrêt au minimum
- Fiabilité Cummins - Des performances sur lesquelles vous pouvez compter, même à des altitudes élevées et à des températures extrêmes. Une couverture prolongée est disponible sur la garantie mondiale complète.
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
400 kW
500 kVA
Source d'alimentation de secours
440 kW
550 kVA