Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 400 | 500 |
| Source d'alimentation de secours | 440 | 550 |
Disponibilité des produits
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Fréquence
50
Niveaux d’émission
U.E., application stationnaire
Modèle du moteur et type de carburant
M15-G8 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
Source d'alimentation principale
400 kW
500 kVA
Source d'alimentation de secours
440 kW
550 kVA