DQKANLOWNOX

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 2250 2813
Source d'alimentation de secours 2500 3125

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSK60-G26 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Sans logement

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Source d'alimentation principale

2250 kW

2813 kVA

Source d'alimentation de secours

2500 kW

3125 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement