C90D6RB

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 83 104
Source d'alimentation de secours 92 115

Disponibilité des produits

Amérique latine
Groupe électrogène d'énergie Cummins

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

4BT3.9-G4 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

kW/kVA

25 à 200 kW/kVA

Source d'alimentation principale

83 kW

104 kVA

Source d'alimentation de secours

92 kW

115 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

100 kW

125 kVA

Source d'alimentation de secours

110 kW

138 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement