Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 364 | 455 |
| Source d'alimentation de secours | 400 | 500 |
Disponibilité des produits
Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine
Fréquence
50
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSZ13-G5 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
Sans logement
kW/kVA
200 à 500 kW/kVA
Source d'alimentation principale
364 kW
455 kVA
Source d'alimentation de secours
400 kW
500 kVA