C45N6

Fréquence

60 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation de secours 45 56

Disponibilité des produits

Amérique du Nord
QSJ5.9g

Fréquence

60

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSJ5.9G-G1 - Gaz naturel

Puissance

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Résidentiel et commercial léger

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Sans logement

kW/kVA

25 à 200 kW/kVA

Source d'alimentation de secours

45 kW

56 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Propane

Source d'alimentation de secours

100 kW

125 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel

Source d'alimentation de secours

60 kW

75 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation de secours

80 kW

100 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

propane, gaz naturel

Source d'alimentation de secours

50 kW

63 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel

Source d'alimentation de secours

70 kW

88 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement