C44D5L

Fréquence

50 Hz
Évalué pour kW kVA
Source d'alimentation principale 32 40
Source d'alimentation de secours 35 44

Disponibilité des produits

Afrique Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine
4BTAA3.3 Groupe électrogène de gamme I

Fréquence

50

Niveaux d’émission

UE, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

4BTAA3.3-G13 - Diesel

Puissance

Source d'alimentation principale

Source d'alimentation de secours

Type de produit

Diesel 50 Hz

Type de boîtier

Insonorisation et protection contre les intempéries

Sans logement

kW/kVA

25 à 200 kW/kVA

Source d'alimentation principale

32 kW

40 kVA

Source d'alimentation de secours

35 kW

44 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement