Fréquence
50 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 200 | 250 |
| Source d'alimentation de secours | 220 | 275 |
Disponibilité des produits
Europe
Fréquence
50
Niveaux d’émission
U.E., application stationnaire
Modèle du moteur et type de carburant
QSL9-G7 - Diesel
Puissance
Source d'alimentation principale
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Diesel 50 Hz
Source d'alimentation principale
200 kW
250 kVA
Source d'alimentation de secours
220 kW
275 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
Source d'alimentation principale
240 kW
300 kVA
Source d'alimentation de secours
264 kW
330 kVA